フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Steinel Normalien
8 Machine elements
ST 9041 - Pneumatic cylinder with flange
Steinel Normalien
8 Machine elements
ST 9041 - Pneumatic cylinder with flange
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ST 9041. 100 x 050 0
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BESTNR
HUBST [mm]
Cylinder diameter
ZD [mm]
Cylinder stroke
ZH [mm]
Compressive force F at 6 bar?
DKF [N]
Thread
D4 [mm]
Diameter
D5
Diameter
D6 [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
Length
L3 [mm]
L [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
ST 9041. 080 x 050
0
80
50
3015 N
M 20 x 1,5
G 3/8
48
70
148
18
280
24
25
20
ST 9041. 100 x 050
0
100
50
4712 N
M 20 x 1,5
G 1/2
52
75
159
18
315
30
32
25
ST 9041. 125 x 100
0
125
100
7360 N
M 27 x 2
G 1/2
60
99
186
20
355
30
32
30
ST 9041. 160 x 100
0
160
100
12060 N
M 36 x 2
G 3/4
80
132
205
25
400
38
40
35
ST 9041. 200 x 100
0
200
100
18840 N
M 36 x 2
G 3/4
80
142
217
25
0
0
0
40
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Steinel Normalien
- ST 9041
ショートテキスト
Pneumatic cylinder with flange
最終更新日
08.11.2024 08:26:31
単位
キーワード
Pneumatic cylinder
elements
flange
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_GUIDING ガイド
BYFUNC_BLANKING 打抜き
BYFUNC_FORMING 成形
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
36-63-08-90 特殊応用プレス(工作機械、未分類)
ECLASS 9.1
36-63-08-90 特殊応用プレス(工作機械、未分類)